Magnete per unità di bloccaggio telescopica 02403-25161064
- Posizionabile a piacere
- Collocazione flessibile
- Semplice attivazione e disattivazione del magnete
- Forza di adesione fino a 1470 N
- Interfaccia per lo stabilizzatore tramite sfera di bloccaggio con calotta
Sales unit
753,24 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
for telescopic clamping unit
Version 2
norelem
B
64
H
60
H1
102
H2
133
Hazardous goods class
Danger goods class 9
L
161
L1
122
L2
92
Magnetic
force
N
1470
Size
25
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
Il magnete di fermo è collegato con il supporto per pezzo da lavorare. Il magnete può essere posizionato a piacere. Ciò consente un posizionamento flessibile sulla tavola della macchina.
Nota
La massima forza di adesione con magnete per sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 25, 02403-25161064, si ottiene con uno spessore del materiale a partire da 8 mm.
La massima forza di adesione con magnete per sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 50, 02403-50205087, si ottiene con uno spessore del materiale a partire da 15 mm.
Non può essere impiegato come strumento di sollevamento.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema con la relativa piastra di adattamento.
La massima forza di adesione con magnete per sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 50, 02403-50205087, si ottiene con uno spessore del materiale a partire da 15 mm.
Non può essere impiegato come strumento di sollevamento.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema con la relativa piastra di adattamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.