IT
Choose your Language
Designation
Fastening set
Version 1
for T-slot
Main material
steel
B=Length
18
D1=Thread
M10
D=ball diameter
50
H=Height
10
D2
78
H1
30
Size
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Nota
Il set di fissaggio per cave a T serve per l'adattamento a tavole con cave a T.

Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought