Bussola versione lunga acciaio per utensili temprato e rettificato 02026-1022
- Agevolano le operazioni di inserimento
- Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce
- Temprati e rettificati (60 HRC)
Unità di vendita
9,97 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola
Versione 1
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro interno
10
H=Altezza
22
D3
15
F
1,5
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
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
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.