Piedino di posizionamento acciaio automatico temprato e brunito 02040-5401
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di apparecchi
Unità di vendita
14,57 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
E
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
temprato e brunito
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
40
SW=Apertura chiave
19
T=Altezza di filettatura
15
E
21,9
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.