FR
Sélectionnez votre langue

Description

Material

Handle 1.4308 stainless steel.

Thrust washer 1.4034 stainless steel, hardened.

Hinge pin and stud 1.4305 stainless steel.

Version
Handle electropolished or blasted.
Thrust washer, hinge pin and screw bright.
Note
Adjustable cam levers are used when the position of the clamping lever relative to the clamping axis permits only one specific position (swing circle interference). The exact position of the clamping lever is adjusted with a screwdriver via the fine thread on the stud.

The thrust washer face is lightly greased before delivery.
The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
Drawing reference
1) setscrew for fine adjustment of lever
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté