Dispositivo di serraggio laterale acciaio da bonifica nero brunito 04579-10-0600
- Automatizzabile
- Elevate forze di serraggio
- Serraggio rapido
Sales unit
CHF1,283.45
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Dispositivo di serraggio laterale
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
Colore
Corpo base
nero
B=Larghezza
76
D=Filettatura
M6x15
H=Altezza
80
L=Lunghezza
76
SW=Apertura chiave
19
B1
52
B2
32
B3
64
B4
35
Coppia
di serraggio
max. Nm
27
Corsa
S
8
D1
10
D2
6,6
Forza di serraggio
kN
6
H1
56
H2
50
H3
30
H4
35
H5
12
H6
15
H7
8
L1
34
L2
5
L3
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
Descrizione del prodotto
Questi dispositivi di serraggio laterali sono particolarmente adatti per i cicli di serraggio automatizzati.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Modalità di utilizzo
Azionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi
Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Fornitura
04579-10-0600: 2x perno di posizionamento Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x perno di posizionamento Ø 16 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x perno di posizionamento Ø 16 (h7) x 30.
Accessory
Gripper e inserti 07113.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.