Plot de blocage acier trempé et bruni 04450-182
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ideale per pezzi da lavorare piatti
- Corpo base temprato
Unité de vente
214,02 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plot de blocage
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
trempé et bruni
BN=Largeur
de la rainure
18
B
60
B1
50
Couple de serrage en Nm
36
D
M16
F
kN
36
F1
kN
1,4
H
25
H1
3
L
100
L1
46
L2
34
L3
4
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Grâce à leur conception plate, ces mors de serrage profond maniables conviennent à l'usinage des pièces aux dimensions les plus courantes. Ces mors trempés permettent le bridage simultané vers l'avant et vers le bas grâce à leur effet de calage.
Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.
Livraison par paire.
Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.
Livraison par paire.
Contenu de la livraison
- 2x mors de serrage profond.
- 4x vis de fixation DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x écrous pour rainures en T DIN 508.
- 2x tournevis hexagonal ISO 2936.
- 4x vis de fixation DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x écrous pour rainures en T DIN 508.
- 2x tournevis hexagonal ISO 2936.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.