IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Con questi morsetti è possibile bloccare pezzi particolarmente bassi. Grazie all'effetto cuneo delle griffe il pezzo viene premuto in modo costante e sicuro contro la tavola.
”H1” e ”X” con profondità massima della scanalatura a T secondo DIN 650.
Per ottenere altezze di serraggio più ridotte con profondità delle cave minime , il blocco di serraggio può essere rettificato della misura X.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche