Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I listelli d'appoggio sono indicati per la regolazione della profondità di serraggio del pezzo da lavorare con la morsa 5 assi compatta.
Con listello d'appoggio da 12 mm effetto discendente del pezzo da lavorare.
Con listello d'appoggio da 17 mm effetto discendente < Deformazione bordi.
Fornitura a coppie.
Con listello d'appoggio da 12 mm effetto discendente del pezzo da lavorare.
Con listello d'appoggio da 17 mm effetto discendente < Deformazione bordi.
Fornitura a coppie.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.