{"product":{"productId":"agid.27824","price":124.81,"name":"GANASCIA FISSA ES PER SISTEMA DIBLOCCAGGIO SB=50 L=30, FORMA:BZIGRINATO ACCIAIO PER UTENSILI TEMPRATOE RETTIFICATO"},"currency":"CHF"}
Ganascia fissa ES
per sistema di bloccaggio mult
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Battute per il serraggio su guide di serraggio
- Collegamento ad accoppiamento geometrico tramite dentatura di precisione
- Esecuzione stretta, salvaspazio
- Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo
Unità di vendita
124,81 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ganascia fissa ES
Forma
B
Versione 1
per sistema di bloccaggio mult
Materiale
corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza
50
D1=Filettatura interna
M6
D3=Vite a testa cilindrica
M10x30
H=Altezza
25
L=Lunghezza
30
B1
30
D
Filettatura
interna
M5
H1
12,5
Larghezza
cava
5
Larghezza
sistema
50
RoHS
true
Tipo
di stampo
zigrinato
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Nota
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo. Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli di appoggio per una profondità di serraggio ottimale dei pezzi.
Dati tecnici
È necessario rispettare la forza di serraggio massima e la coppia di serraggio per la rispettiva larghezza del sistema nelle linee di prodotti 41510, 41510-10 e 41510-20.
Utilizzo
Le ganasce fisse ES garantiscono una forza di serraggio attraverso la vite di fissaggio con un collegamento ed accoppiamento geometrico. Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni con forze maggiori. Con la sua forma stretta la ganascia fissa ES è ideale in particolare per bloccaggi con pezzi più piccoli e numeri pezzo superiori. Si possono lavorare economicamente quindi anche serie più grandi.
Vantaggi
La precisione della posizione viene garantita dalla scala laterale.
Fornitura
Ganascia fissa ES.
Vite di fissaggio.
Tassello.
Vite di fissaggio.
Tassello.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.