IT
Choose your Language
Denominazione
Staffa di serraggio
Versione 1
Set
Versione 2
per sistema di bloccaggio mult
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
50
H=Altezza
28
L=Lunghezza
40
B1
27
B2
8
D per vite DIN 912
M16
H1
14
Larghezza cava
18
adatti per larghezza di sistema
72/100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente. Superfici di appoggio rettificate (HRC 32).
Nota
Con il kit di staffe di serraggio permette il posizionamento e il bloccaggio delle guide sul piano di lavoro in qualsiasi posizione.
Utilizzo
Il kit di staffe di serraggio viene inserito nella cava a T della tavola della macchina e spinto alla posizione corrispondente della guida di serraggio. Fissaggio tramite vite a testa cilindrica.
Vantaggi
Il kit di staffe di serraggio può essere utilizzato anche per altri tipi di fissaggio dei Sistema di serraggio multiplo.
Fornitura
4x staffe di serraggio.
4x viti cilindriche con esagono incassato a norma DIN 912.
4x dadi per cave a T DIN 508.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche