Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Le ganasce con spinta verso il basso con molla a lamina vengono utilizzate per il serraggio di pezzi non lavorati. La molla a lamina preme sia sul mezzo di lavorazione durante il serraggio che sulla superficie di appoggio verso il basso.
Compatibili con 41091-125470
Compatibili con 41091-125470
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.