FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Plaque de base en acier.
Module de bridage en acier de cémentation.
Finition
Plaque de base rectifiée des deux côtés et oxydée.
Module de bridage avec surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Stations de bridage prêtes à l’emploi avec modules de bridage UNILOCK ESM138-C intégrés. Ces stations de bridage sont fixées sur la table de machine au moyen de brides de serrage ou par vissage direct.
L’alésage de référence 25H7 et les rainures de référence 20H7 permettent d’aligner ces stations de bridage.
Les modules de bridage sont actionnés de manière centralisée par un raccord pneumatique.
Le bloc-ressort intégré génère des forces de serrage élevées (l’unité est serrée sans pression).
Le desserrage est pneumatique.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
- Force de serrage (M12) 50 000 N/module
- Force de serrage (M16) 75 000 N/module
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 - 12.9.

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu’en association avec une unité de remplacement montée.
Données techniques
- Pression d’ouverture : 6 bars, air lubrifié.
- Raccord d’air : G1/8.
- Répétabilité ≤ 0,005 mm.
- Alésage de référence 25H7 et rainures de référence 20H7 pour l’alignement de la station de bridage.
Plage de température
+5 °C jusqu’à +60 °C.
Contenu de la livraison
- station de bridage.
- connecteur pneumatique.
- anneaux de levage mâles.
- mode d’emploi.
Sur demande
Station de serrage avec dimensions spéciales.
Accessoire
- Bride de serrage UNILOCK pour stations de bridage UNILOCK 42751-20.
- Broche de serrage UNILOCK 42208.
- Palettes interchangeables UNILOCK pour système de bridage à point zéro 42755.
- Bouchons de protection UNILOCK pour modules de bridage 42796.
- Cache UNILOCK pour modules de bridage 42796.
- Bornier pour stations de bridage UNILOCK 42797.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought