{"product":{"productId":"agid.16433","price":222,"name":"BULLONE DI FISSAGGIO PER CAVA A T,UNILOCK GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MD=M12, FORMA:A, ACCIAIO CEMENTAZIONE"},"currency":"CHF"}
Bullone Di Fissaggio
per cava a T
acciaio da cementazione
- Per il serraggio e il posizionamento del modulo base con un doppio serraggio
- Impiegato su macchine con tavola con cave a T
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi
- Superfici funzionali rettificate
- Temprato
Unità di vendita
CHF222.00
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bullone Di Fissaggio
Forma
A
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Versione 1
per cava a T
Versione 2
UNILOCK
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
B=Per cava
14
D=Filettatura
M12
D1
M10
H
min.
14
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
I perni di centraggio e serraggio per cave a T UNILOCK sono ideali per serrare e posizionare il modulo base con doppio serraggio manuale. I perni di centraggio per cave a T vengono posizionati e fissati sulle corrispondenti cave a T del piano macchina.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.