IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a spallamento 5 assi
Versione 1
UNILOCK
Versione 2
per fissaggio pezzi
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
hardened and oxidised
D1=Filettatura
M10x1,5
D=Diametro del gambo
16
Coppia di serraggio max. Nm
47
D2
20,9
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
L
40,5
L1
28
L2
8,5
L3
7
SW
8
Versione
senza rondella
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Superficie temprata e ossidata.
Accoppiamento preciso levigato.
Nota
Le viti calibrate a 5 assi UNILOCK per il serraggio dei pezzi sono ideate per serrare e posizionare i pezzi. Coni bulloni di fissaggio per pezzi, le viti calibrate vengono avvitate direttamente sul pezzo e picchettate sui moduli base o strutturali. La filettatura di avvitamento serve a fissare e a posizionare il pezzo da lavorare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche