IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli attacchi servono per l'alloggiamento delle ventose ovali.

Elementi di fissaggio con raccordo a manicotto e filettature di varie dimensioni. La ventosa viene semplicemente innestata sull'attacco. In questo modo la sostituzione delle ventose usurate è molto più semplice ed economica, in quanto è sufficiente sostituire solo la ventosa stessa.

Si raccomanda l'uso di una fascetta. Impedisce la rotazione involontaria della ventosa.

Gli elementi di fissaggio sono compatibili con la serie VPO.

Altri clienti hanno acquistato anche