IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Ventosa TPU 85 Shore A. Attacco Poliammide PA 6.6 rinforzata al 30% con fibra di vetro.
Anello di tenuta NBR nitrile (solo per filettatura esterna).
Versione
Ventosa grigia.
Attacco nero.
Anello di tenuta blu.
Nota
Ventose a campana ad alte prestazioni con superficie strutturata per una presa senza deformazioni di lamiere sottili. Posizionamento ottimale di lamiere oleose grazie alle nervature di supporto antiscivolo. Le ventose a campana offrono un'estrema resistenza allo scivolamento e all'accelerazione, sono ottimizzate in termini di peso e risultano quindi particolarmente adatte per applicazioni robotiche.

L'attacco vulcanizzato garantisce una tenuta sicura ed ermetica.

Le ventose a campana sono adatte per la manipolazione di lamiere, vetro e materiali plastici, nonché all'utilizzo nei settori della formatura di lamiere, della costruzione di carrozzerie, del vetro e dell'assemblaggio.

Il materiale TPU è caratterizzato da un'eccellente resistenza agli oli e alle temperature da -20 °C a +100 °C (fino a +120 °C per brevi periodi) e da un'elevata resistenza all'abrasione.

Rispetto alle ventose piatte standard, le ventose a campana offrono in media il 25% in più di forza di trazione, il 10% in più di forza laterale e una corsa maggiore.
Dati tecnici
Forze F1 e F2: le forze indicate nella tabella si riferiscono a un livello di vuoto del 65% su lamiera asciutta con superficie liscia e piana, senza fattore di sicurezza.

Volume interno:
corrisponde al volume che deve essere evacuato durante il ciclo di aspirazione. Questo volume deve essere considerato nel volume totale del sistema di presa e quindi nel calcolo della durata di aspirazione.

Altri clienti hanno acquistato anche