- Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Ruota in poliammide, resistente all'abrasione
Descrizione
Materiale
Asse avvitato. Le ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e hanno una grande resistenza all'abrasione.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote in PA 6.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.