Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote in PA 6 di grande valore.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotella con supporto
da
36,62 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile
da
83,91 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile con "stop-top"
da
135,49 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote in PA 6 di grande valore.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale.
Nota
Con i gusci per cuscinetto temprati i rulli sono particolarmente protetti da urti e colpi. Le ruote hanno una grande resistenza all'abrasione. Asse avvitato.