- Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in poliammide
- Superficie di scorrimento in poliuretano, antitraccia
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio, corpi ruota di PA 6 con rivestimento per lo scorrimento in poliuretano antiabrasione.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Le ruote sono resistenti alla rottura, prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Asse avvitato. Ruote antitraccia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.