IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse avvitato. Le ruote standard in gomma piana sono resistenti agli urti,ai colpi e alla corrosione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche