- Indicato per gli ambienti igienici
- Rilevabile a livello ottico
- Assorbente a livello acustico
- Elevato comfort di guida.
- Ridotta resistenza al rotolamento e alla rotazione.
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse avvitato.
Utilizzo
I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.