IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Superficie di scorrimento in Extrathane durezza 92° Shore A, marrone chiaro o poliammide 6 durezza 70° Shore D, bianco.
Nota
Superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere.

Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza al taglio e alla propagazione delle lacerazioni, antitraccia, privo di scolorimento da contatto.

Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Campo di applicazione: nastri trasportatori, porte, ecc.
Altre dimensioni su richiesta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche