IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le ruote in poliammide per carichi pesanti con rivestimento in poliuretano. versione pesante, combinano un rivestimento in poliuretano termoplastico blu TPU (80 Shore A) con un corpo ruota in poliammide resistente alla rottura. Offrono un eccellente comfort di marcia, una minima resistenza al rotolamento e un'estrema silenziosità, rispettando al contempo il pavimento.
Materiale
Corpo ruota in poliammide.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU).
Versione
Poliammide bianca.
Poliuretano blu.
Nota
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi.

La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 35 °C.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Accessory
95046 Rotelle girevoli e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici.
95046-01 Rotelle girevoli e fisse in acciaio inox per ambienti igienici.
95046-02 Rotelle girevoli in acciaio inox con foro posteriore, con rivestimento in poliuretano, per ambienti igienici.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought