IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le ruote in polipropilene elettricamente conduttive con rivestimento in gomma offrono una resistenza al rotolamento minima e uno scorrimento antitraccia grazie al rivestimento in elastomero termoplastico (TPE) di alta qualità (85 Shore A). Il corpo ruota in polipropilene antiurto garantisce stabilità ed elevata resistenza agli agenti chimici.
Materiale
Corpo ruota in polipropilene.
Rivestimento in elastomero termoplastico (TPE).
Versione
Polipropilene nero.
Elastomero in gomma, colore grigio.
Nota
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ma non agli oli.

La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 30 °C.
Range di temperatura
Da -20°C a +60°C.
Accessory
95010 Ruote industriali orientabili e fisse elettricamente conduttive, con pneumatico in gomma, versione standard.
95012 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, elettricamente conduttive, con rivestimento in gomma, versione pesante.
95016 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, elettricamente conduttive, con rivestimento in gomma, versione standard.
95046 Ruote orientabili e fisse in acciaio, rivestimento in TPE elettricamente conduttivo per profili in alluminio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche