Staffa d'appoggio con fori modulari GJL300 01247-05-216201515
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Passo 50 mm
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
- Compatibilità con gli elementi base con fori modulari
Unità di vendita
CHF831.27
Aggiunto al carrello
Désignation
Console
Modèle 1
avec trame modulaire
Forme
B
Matériau
du corps de base
GJL300
B=Largeur
150
D1=Filetage
M16
D3=Alésage de fixation
M16
D=Alésage
16
H=Hauteur
150
L=Longueur
200
N1=nombre de
trames modulaires
15
Nombre d’
alésages de fixation
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
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le staffe sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. È possibile collocarle e fissarle con precisione sui sistemi modulari. In questo modo i fori modulari possono rimanere sulle superfici di serraggio più alte.
Le staffe costituiscono anche i corpi base per il serraggio di piccoli pezzi.
Le staffe del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065. Le staffe del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Le staffe sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. È possibile collocarle e fissarle con precisione sui sistemi modulari. In questo modo i fori modulari possono rimanere sulle superfici di serraggio più alte.
Le staffe costituiscono anche i corpi base per il serraggio di piccoli pezzi.
Le staffe del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065. Le staffe del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro per vite calibrata
2) Foro per vite calibrata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.