Materiale
GJL 250 ricotto.
Mostra di più
Mostra di meno
Squadra di fissaggio, senza cave a T, in ghisa
da
CHF172.73
+ IVA
più le spese di spedizione
Squadra di fissaggio, con cave a T, ghisa
da
CHF2,384.33
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Su richiesta
Altre larghezze di cava.
Nota disegno
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm