IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con cava a t
Forma
B
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
con rivestimento duro
B=Larghezza
400
H=Altezza
24
L=Lunghezza
800
A
6
B1
15
B2
85
B3
90
B4
65
B5
90
B6
16,5
B7
20
C
5
D
M8
D1
M10
H1
10
L1
15
L2
145
L3
125
L4
87,5
L5
125
L6
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
Piastra di base in alluminio.
Bussole filettate in acciaio inox.
Versione
con rivestimento duro.
Nota
Piastre di base con cave a T e filettatura di collegamento. Con scala per il posizionamento esatto e riproducibile degli elementi di serraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche