IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre di base rotonde con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra di base sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta
altre dimensioni.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté