Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di serraggio rettificate.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di serraggio rettificate.
Nota
Le piastre intercambiabili con fori modulari vengono usate insieme alle squadre di fissaggio bilaterali. Le piastre intercambiabili vengono montate e fissate alla squadra di fissaggio bilaterale. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.