Piastra rettangolare ghisa grigia 01140-102X800
- Particolarmente adatte come corpi base nella costruzione di macchine, utensili e attrezzature
- Diverse dimensioni
Su richiesta
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra
Versione 1
rettangolare
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
400
L=Lunghezza
800
S=Altezza
32
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
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.