{"product":{"productId":"agid.2208","price":132.5,"name":"Square hollow profiles grey cast iron"},"currency":"CHF"}
Materiale
GJL 250 annealed.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
GJL 250 annealed.
Nota
The length L is cut by saw and is always supplied overlong.
Nota disegno
machined faces: ±0.25 mm
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.