EN
Choose your language
Désignation
Prisme d’appui
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
50
H=Hauteur
36
L=Longueur
300
B1
31,7
D max.
38
H1
17
H2
66
S
2,5
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
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought