Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Perno d'appoggio, forma A
da
5,55 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno di posizionamento cilindrico, forma B
da
8,53 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno di posizionamento spianato, forma C
da
9,49 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
I perni d'appoggio con forma A fungono da sostegno per pezzi e dispositivi. I perni di posizionamento forma B servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con dimensione di tolleranza.
Con la forma C spianata è possibile compensare tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione.
Le forme A e B possono essere utilizzate anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Per perni simili vedere 03120, 03130, 03140 e 03150.
Con la forma C spianata è possibile compensare tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione.
Le forme A e B possono essere utilizzate anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Per perni simili vedere 03120, 03130, 03140 e 03150.
Nota disegno
Forma A: perno d'appoggio
Forma B: perno di posizionamento cilindrico
Forma C: perno di posizionamento spianato
Altre dimensioni e dati come forma A.
Forma B: perno di posizionamento cilindrico
Forma C: perno di posizionamento spianato
Altre dimensioni e dati come forma A.