{"product":{"productId":"agid.31691","price":223.57,"name":"Perno d'appoggio con sensore di contatto"},"currency":"CHF"}
Materiale
Perno d'appoggio in acciaio da bonifica.
Sensore di contatto in acciaio inox.
Alloggiamento connettori in acciaio.
Sensore di contatto in acciaio inox.
Alloggiamento connettori in acciaio.
Versione
Perno d'appoggio brunito, temprato e rettificato.
Alloggiamento del connettore brunito.
Alloggiamento del connettore brunito.
Show more
Show less
Description
Descrizione del prodotto
I prodotti Smart Products offrono il valore aggiunto di poter monitorare elettronicamente lo stato operativo di diversi elementi di serraggio e supporto.
I perni d'appoggio possono essere utilizzati come supporto, arresto o pressori per i pezzi da lavorare.
Un interruttore di fine corsa, integrato nel perno d'appoggio con sensore di contatto, rileva se un pezzo è a contatto o meno.
Se il perno d'appoggio viene collegato al modulo Bluetooth 85876 tramite la porta USB di tipo C integrata, quest'ultimo trasmette lo stato del sensore in modalità wireless. Il segnale può quindi essere ricevuto e processato, ad esempio, dal gateway 85875.
Inoltre, il modulo Bluetooth visualizza lo stato del perno d'appoggio attraverso un indicatore LED integrato.
L'alimentazione del perno d'appoggio è fornita dal modulo Bluetooth, che può essere sostituito se necessario senza riconfigurazione.
I perni d'appoggio possono essere utilizzati come supporto, arresto o pressori per i pezzi da lavorare.
Un interruttore di fine corsa, integrato nel perno d'appoggio con sensore di contatto, rileva se un pezzo è a contatto o meno.
Se il perno d'appoggio viene collegato al modulo Bluetooth 85876 tramite la porta USB di tipo C integrata, quest'ultimo trasmette lo stato del sensore in modalità wireless. Il segnale può quindi essere ricevuto e processato, ad esempio, dal gateway 85875.
Inoltre, il modulo Bluetooth visualizza lo stato del perno d'appoggio attraverso un indicatore LED integrato.
L'alimentazione del perno d'appoggio è fornita dal modulo Bluetooth, che può essere sostituito se necessario senza riconfigurazione.
Materiale
Perno d'appoggio in acciaio da bonifica.
Sensore di contatto in acciaio inox.
Alloggiamento connettori in acciaio.
Sensore di contatto in acciaio inox.
Alloggiamento connettori in acciaio.
Versione
Perno d'appoggio brunito, temprato e rettificato.
Alloggiamento del connettore brunito.
Alloggiamento del connettore brunito.
Nota
Una trasmissione sicura del segnale può essere garantita solo se il sensore di contatto viene premuto dal pezzo a livello della superficie di contatto. La tolleranza è di 0,2 mm.
La superficie di contatto del pezzo deve essere superiore a Ø10 mm.
La superficie di contatto del pezzo deve essere superiore a Ø10 mm.
Dati tecnici
Vedi sezione Download, Nota tecnica.
Utilizzo
Con l'aiuto dei perni d'appoggio è possibile controllare il posizionamento del pezzo. I perni d'appoggio possono essere utilizzati anche come battute con rilevamento della posizione.
Range di temperatura
Da 0 °C a +65 °C.
Sicurezza
I perni d'appoggio con sensore di contatto non sono adatti alla protezione delle persone.
Nota disegno
1) Sensore di contatto
2) Porta USB Tipo C
2) Porta USB Tipo C
Accessory
Modulo Bluetooth 85876.
Gateway 85875.
Gateway 85875.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.