Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Battute a 4 lati per cave a T e sistemi a griglia, forma A, su sistemi a griglia
da
CHF153.04
+ IVA
più le spese di spedizione
Battute a 4 lati per cave a T e sistemi a griglia, forma B, su sistemi a griglia e su sistemi a cave a T
da
CHF369.95
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le battute a 4 lati sono elementi di appoggio e battuta flessibili che possono essere utilizzati in diverse applicazioni nella lavorazione meccanica.
Con l'aiuto delle battute, i pezzi da lavorare possono essere posizionati con precisione e allineati a livelli definiti grazie ai gradini integrati.
Con le battute si possono realizzare serraggi singoli o multipli.
Con l'aiuto delle battute, i pezzi da lavorare possono essere posizionati con precisione e allineati a livelli definiti grazie ai gradini integrati.
Con le battute si possono realizzare serraggi singoli o multipli.
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Le battute a 4 lati forma A sono utilizzabili su sistemi a griglia.
Le battute a 4 lati forma B sono utilizzabili su sistemi a griglia e su sistemi a cave a T.
Le battute a 4 lati forma B sono utilizzabili su sistemi a griglia e su sistemi a cave a T.
Montaggio
Le battute a 4 lati vengono posizionate e fissate, nei sistemi a griglia, tramite viti a spallamento (M12, M16), e nei sistemi a cave a T (14, 18, 22) tramite tasselli di guida per cava e viti a testa cilindrica.
Fornitura
Forma A
Dimensione del sistema M12:
1x corpo base battuta
1x boccola di riduzione per vite a spallamento M12 (singola)
2x boccole di riduzione per vite a spallamento M12 (doppia)
Dimensione del sistema M16:
1x corpo base battuta
Forma B
Dimensione del sistema M12:
1x corpo base battuta
2x boccole di riduzione per vite a spallamento M12
2x tasselli di guida per cava a T
Dimensione del sistema M16:
1x corpo base battuta
2x tasselli di guida per cava a T
Dimensione del sistema M12:
1x corpo base battuta
1x boccola di riduzione per vite a spallamento M12 (singola)
2x boccole di riduzione per vite a spallamento M12 (doppia)
Dimensione del sistema M16:
1x corpo base battuta
Forma B
Dimensione del sistema M12:
1x corpo base battuta
2x boccole di riduzione per vite a spallamento M12
2x tasselli di guida per cava a T
Dimensione del sistema M16:
1x corpo base battuta
2x tasselli di guida per cava a T
Accessory
Viti calibrate 07533.
Viti a testa cilindrica 07160.
Viti a testa cilindrica 07160.