FR
Sélectionnez votre langue
Denominazione
Catena a rulli
Versione 1
1x1
DIN
DIN 8187
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
33
L=Lunghezza
504
B1
25
Forza di serraggio max. kN
40
G
21
L1
483
P
25,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acciaio.
Nota
Le catene a rulli per morse a catena possono essere utilizzate in alcuni modelli (04211) per il serraggio di pezzi da lavorare di diverse forme e dimensioni, anche molto grandi. Il numero di maglie può essere aumentato o ridotto in funzione delle dimensione dei pezzi.
Fornitura
1x per catena a rulli.
Accessory
Tenditori acciaio kit di morsa a catena, 04211-06
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought