Staffa di bloccaggio doppio acciaio da bonifica 04191-2460
- Ideale per serraggi multipli
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
Unità di vendita
136,85 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
doppio
Versione 2
orientabile
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M24x2
A
22
B
35
Coppia
di serraggio
max. Nm
25,3
D1
M8
D2
36
D3
14
F
max. kN
16,5
H
87
H1
7
L
60
L1
28
S
9
S1
6
S2
4
SW1
13
SW2
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Le staffe di bloccaggio doppie sono particolarmente adatte per serraggi multipli.
Per applicazioni speciali la flangia può essere sostituita con una flangia su misura allentando la vite di serraggio. La flangia deve essere sempre dotata su entrambi i lati di un punto di appoggio.
Per applicazioni speciali la flangia può essere sostituita con una flangia su misura allentando la vite di serraggio. La flangia deve essere sempre dotata su entrambi i lati di un punto di appoggio.
Principio di funzionamento
1. Serrare la vite a testa esagonale a mano o con un apparecchio elettrico (attenersi alla coppia di serraggio massima). Nell'operazione di serraggio, la flangia esegue automaticamente un quarto di giro e comincia quindi con la corsa di serraggio.
2. Per allentare procedere in senso inverso. La flangia riprende quindi automaticamente la posizione di partenza (la vite di serraggio permette di modificare la posizione della flangia).
2. Per allentare procedere in senso inverso. La flangia riprende quindi automaticamente la posizione di partenza (la vite di serraggio permette di modificare la posizione della flangia).
Nota disegno
1) Vite a testa esagonale
2) Ghiera con intagli
3) Vite di arresto
2) Ghiera con intagli
3) Vite di arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.