{"product":{"productId":"agid.2855","price":11.84,"name":"Staffe a forcella DIN 6315, acciaio e alluminio"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Staffe a forcella DIN 6315, acciaio
da
CHF11.84
+ IVA
più le spese di spedizione
Staffe a forcella DIN 6315, alluminio
da
CHF25.73
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.