IT
Choose your Language
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
round kl coupling
Forma
B
A=Lunghezza complessiva
190
B
50
C
20
D
25
E
80
F
36
G
40
H
24
J
18
K
28
L
5
M
M16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Gli elementi di serraggio con profilo di serraggio tondo possono essere usati con altri elementi del dispositivo, ad es. K0839, K0821, K0307.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche