IT
Choose your Language
Denominazione
Staffa di serraggio
Versione 1
regolabile
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
D=Foro di montaggio
21
Forza di serraggio kN
37,8
H
85
L
175
L1
70
L2
80
L3
40
L4
135
L5
60
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
Acciaio.
Versione
fucinato e trattato termicamente, verniciato.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Nota
La staffa di serraggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola della macchina. Pensata per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté