Bride équipée réglable acier 04140-050
- Pontage rapide de hauteurs de serrage différentes
Unité de vente
CHF98.78
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride équipée
Modèle 1
réglable
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier
D=Alésage de fixation
17
D1
M16
E
16
Force de serrage
kN
37,8
H
75
H1
160
L
140
L1
55
L2
60
L3
30
L4
110
L5
50
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
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier forgé et trempé, peint. Visserie en acier traité, classe de résistance 8.8.
Nota
La bride col de cygne permet de relier rapidement des hauteurs de serrage différentes sans cale crénelée supplémentaire. Son encombrement sur la table de la machine est faible. Elle a été conçue pour résister à des charges extrêmes et convient particulièrement au serrage d'outils de coupe et de poinçonnage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.