Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Utilizzare solo in combinazione con blocchi di interposizione universali 02270.
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.