Bride de serrage courbé acier de traitement 04200-20X18
- Outils de serrage universels et flexibles
- Forme compacte pour un serrage proche de la pièce
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Forme compacte pour un serrage proche de la pièce
Unità di vendita
233,44 CHF
Aggiunto al carrello
Désignation
Bride de serrage
Modèle 1
courbé
Modèle 2
avec vis de réglage
Matériau
du corps de base
acier de traitement
B=largeur de la rainure
18
Plage de serrage
25-85
Taille
2
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
Matière
Corps de base, fonte GS.
Brides et vis de serrage en acier de traitement.
Brides et vis de serrage en acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les ensembles de bridage rapide sont des outils de serrage universels et flexibles qui, équipés de divers éléments, forment toujours une unité fixe. Ils ne comprennent aucune pièce libre et doivent-être réglés juste avant l'opération de serrage. Leur forme de construction compacte permet un serrage proche de la pièce à usiner, de manière à pouvoir utiliser toute la surface de la table de machine-outil.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.