{"product":{"productId":"agid.2964","price":31.33,"name":"Sostegni per staffe verticali, forma B, con esagono"},"currency":"CHF"}
- Per guidare la staffa verticale 04372
- Per rialzare la staffa verticale 04372
- Altezza di serraggio adattabile
- Sostegno rettificato
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
I supporti per staffe verticali fungono da guida e da rialzo.
Accessory
Staffa verticale 04372.
Cilindro di elevazione 04378.
Cilindro di elevazione 04378.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.