{"product":{"productId":"agid.32796","price":591.85,"name":"Tenditore compatto"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
bonificato, zincato nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
bonificato, zincato nero.
Nota
La resistenza alla trazione della piastra di supporto deve essere di almeno 900 N/mm² se si utilizza senza dado per cave a T DIN508. Non pulire con aria compressa.
Utilizzo
Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Vantaggi
- Serraggio continuo.
- Forze di serraggio 12 kN / 16 kN.
- Struttura compatta.
- La scala di altezza consente una preimpostazione rapida dell'altezza di serraggio.
- Pressore montato in modo imperdibile.
- Resistente allo sporco e ai trucioli.
- Il braccio di serraggio curvo assicura un serraggio verticale e affidabile con una coppia definita.
- Il tenditore compatto può essere collegato al rialzo 04627-05 senza viti grazie a un nuovo tipo di chiusura rapida.
- Forze di serraggio 12 kN / 16 kN.
- Struttura compatta.
- La scala di altezza consente una preimpostazione rapida dell'altezza di serraggio.
- Pressore montato in modo imperdibile.
- Resistente allo sporco e ai trucioli.
- Il braccio di serraggio curvo assicura un serraggio verticale e affidabile con una coppia definita.
- Il tenditore compatto può essere collegato al rialzo 04627-05 senza viti grazie a un nuovo tipo di chiusura rapida.
Accessory
Rialzi con chiusura rapida 04627-05.
Set di pressori 04627-10.
Set di pressori 04627-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.