IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio ,leva di serraggio in acciaio da cementazione. Vite di serraggio classe di resistenza 10.9.
Versione
Alloggiamento non trattato, leva di serraggio rettificata e brunita.
Nota
Il braccio di spinta del tenditore compatto è completamente retraibile.
Vantaggi tecnici del tenditore compatto:
- cambio dei pezzi da lavorare senza ostacoli
- intervallo di regolazione continuo
- forza di serraggio autobloccante elevata
- altezza variabile (per i rialzi vedere 04626)
- forza di serraggio elevata senza grande dispendio di forza
- tenditore idoneo anche come battuta
Su richiesta
Braccio di spinta più lungo (L1)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche