IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Rondella acciaio 1.0715
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Rondella zincata.

Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota
Per il fissaggio di piastre di adattamento, angolari e piastre aperte su tavole a griglia o piastre con fori di Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm. Può essere utilizzato anche come punto di arresto e per il posizionamento e il fissaggio di piastre di bloccaggio intercambiabili. I cunei di serraggio vengono bloccati nel foro ruotando la vite cilindrica.
Vantaggi

Funzione anche per spessori materiale delle piastre di staffaggio (Metallo: ≥8 mm o ≥4 mm ; legno ≥18 mm).
Serraggio nel foro con protezione della superficie.
Altezza ridotta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté