Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo base brunito.
Inserto di presa temprato.
Inserto di presa temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Elemento di serraggio con inserto di presa ed effetto pull-down per il serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare e per la lavorazione di pezzi grezzi.
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo base brunito.
Inserto di presa temprato.
Inserto di presa temprato.
Nota
Grazie alla sua struttura estremamente stabile, alle elevate forze di serraggio e al design compatto, l'elemento di serraggio con effetto pull-down si presta alla lavorazione preliminare di un serraggio diretto (OP10) con il sistema di serraggio modulare a 5 assi, nonché al serraggio di pezzi grezzi di qualsiasi tipo di piastra e altri manufatti.
Grazie alle due dimensioni di sistema disponibili e alla regolazione continua del sistema di serraggio, è possibile serrare pezzi di qualsiasi dimensione.
L'altezza di serraggio del pezzo può essere regolata in modo flessibile utilizzando diversi piedini di posizionamento e la regolazione fine.
L'interfaccia per piastre modulari (passo 40/50) e per il sistema di serraggio a punto zero UNILOCK è integrata di serie.
Grazie alle due dimensioni di sistema disponibili e alla regolazione continua del sistema di serraggio, è possibile serrare pezzi di qualsiasi dimensione.
L'altezza di serraggio del pezzo può essere regolata in modo flessibile utilizzando diversi piedini di posizionamento e la regolazione fine.
L'interfaccia per piastre modulari (passo 40/50) e per il sistema di serraggio a punto zero UNILOCK è integrata di serie.
Vantaggi
- Effetto pull-down.
- Regolazione orizzontale.
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi.
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio.
- Regolazione orizzontale.
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi.
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio.
Fornitura
1 pz. elemento di serraggio con inserto di presa.
1 pz. piedino di posizionamento 02040-2081.
1 pz. piedino di posizionamento 02040-2081.
Nota disegno
1) Attenzione: pericolo di deformazione!
In quest'area non è consentito montare alcun tipo di staffa di serraggio!
In quest'area non è consentito montare alcun tipo di staffa di serraggio!
Accessory
- Piedini di posizionamento 02040.
- Piastra di adattamento per sistema di serraggio a trazione 04486-04.
- Anelli di adattamento 04486-05.
- Piastra di adattamento per sistema di serraggio a trazione 04486-04.
- Anelli di adattamento 04486-05.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.