Materiale
Corpo base in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione
Corpo base brunito.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione
Corpo base brunito.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Nota
Le ganasce centrali vengono utilizzate per bloccare contemporaneamente 2 pezzi da lavorare.
La ganascia centrale può essere spostata in base alle dimensioni del pezzo da lavorare. È possibile bloccare 2 pezzi da lavorare di dimensioni diverse.
La ganascia centrale può essere spostata in base alle dimensioni del pezzo da lavorare. È possibile bloccare 2 pezzi da lavorare di dimensioni diverse.
Modalità di utilizzo
Utilizzo con ganascia centrale per il serraggio del pezzo grezzo
- L'inserto sulla ganascia centrale rimane aperto.
- La corsa massima di serraggio di 1 mm per unità di serraggio non deve essere superato.
Utilizzo con ganascia centrale per il serraggio a trazione verso il basso
- L'inserto sulla ganascia centrale deve essere chiuso.
- La corsa massima di serraggio di 1 mm per lato della ganascia non deve essere superata durante il serraggio a trazione verso il basso.
- Il listello d'appoggio ad incastro 41345-0900317 / 41345-1250317 non può essere utilizzato per il serraggio a trazione verso il basso con ganascia centrale.
Accessory
Ganasce per morsa per ganascia centrali 41340.
Ganasce per morsa con pin per ganascia centrali 41340.
Ganasce per morsa con pin per ganascia centrali 41340.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.